Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

995-001-901

995-001-901
995-001-901
Indicadores eléctricos de nivel para vigilar el nivel de los fluidos en unidades de bomba MKx

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa fluida
  • Número de puntos de conmutación: 1 (para nivel mínimo)
  • Tipo de contacto: el contacto se abre cuando el nivel es demasiado bajo
  • Posición de montaje: vertical 
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +80 °C

SKF logo