Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

WS63

WS63
WS63
Indicadores eléctricos de nivel para la monitorización del nivel de los fluidos en depósitos no presurizados

Datos técnicos:
  • Lubricante: Fluidos con una viscosidad efectiva máxima de 1.500 mm²/s
  • Número de puntos de conmutación: 1 (para nivel mínimo)
  • Conector: clavija de conexión
  • Posición de montaje: horizontal
  • Temperatura de funcionamiento: de –10 a +60 °C

Documentos relacionados

SKF logo