Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
Sensor / Detector de pistón (interruptor de ciclo) para sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex

Datos técnicos:
  • Función: contacto normalmente cerrado
  • Tensión de funcionamiento: 10 - 36 V CC
  • Intensidad de corriente máxima: 100 mA
  • Presión de funcionamiento máx.: 350 bares
  • Temperatura de funcionamiento: –25 ºC a +80 °C

Características especiales:
  • modelos de 2 cables y 3 cables disponibles

Documentos relacionados

SKF logo