Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
Interruptores de ciclo con microinterruptor integrado para sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex con dispositivo dosificador tipo VP

Características técnicas:
  • Voltaje nominal: 230 V
  • Capacidad de conmutación nominal: de 230 V/25 mA a 24 V/2 A
  • Contacto: 1 de conmutación
  • Gama de temperaturas: de –5 a +80 °C

Características especiales:
  • La unidad va montada sobre una sección del alimentador con indicador de ciclo. El interruptor de ciclo se puede usar para todas las secciones del alimentador a partir de 2T. Se entrega desmontado.

Documentos relacionados

SKF logo