Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

176-271-000

176-271-000
176-271-000
Interruptor de presión para sistemas de lubricación centralizada de aceite y aire SKF para aire

Datos técnicos:
  • Medio: aire
  • Límites de presión de conmutación: 1 - 10 bares (ajustable)
  • Diferencial de reinicio: 10% (no ajustable)
  • Frecuencia de conmutación: 200/min
  • Tensión máx.: 250 V
  • Capacidad de conmutación:
    Carga óhmica 6 A a 24 V CC y 0,5 A a 230 V CC
    Carga inductiva 6 A a 24 V CA y 3 A a 230 V CA
  • Tipo de protección: IP 65 


Características especiales:

  • Sello de conformidad CE
SKF logo