Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

BPSG1-PSA

SKF MonoFlex BPSG1-PSA
SKF MonoFlex BPSG1-PSA
Conjunto del interruptor de presión (interruptor de presión, manómetro y cuerpo para los interruptores) para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Especialmente diseñado para medir la presión de la grasa.

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-1
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +85 °C
  • Tensión de alimentación: 24 V CC 
  • Señal de salida: encendido/apagado
  • Clase de protección: IP65
SKF logo