Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Interruptores de presión

Los interruptores de presión SKF controlan la presión de un sistema de lubricación centralizada para garantizar que funciona corerctamente.

Parámetros de vigilancia:

Sistema de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex y de línea doble SKF DuoFlex:
  • acumulación de presión 
  • carga de presión
  • reducción de presión

Sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil:
  • presión del sistema de tuberías
  • función del sistema de lubricación centralizada


Sistemas de lubricación de aceite y aire SKF:

  • presión del aire
  • función del sistema de lubricación centralizada


Opciones de construcción:
  • contactos normalmente cerrados
  • contactos normalmente abiertos
  • contactos de conmutación

Lubricantes:

  • aceite
  • grasas fluidas NLGI clase 000, 00 y 0
  • grasas NLGI clase 1-2 
  • aire a presión con aceite
  • aire


En la tabla encontrará un resumen de los datos técnicos de los interruptores de presión.


SKF logo