Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

BPSG2-PTA

Transmisores de presión para sistemas de lubricación centralizada de línea doble SKF DuoFlex

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
El conjunto transmisor de presión está compuesto por un transmisor de presión y un manómetro para las dos líneas principales. Los transmisores de presión, instalados en el cuerpo del conjunto, miden la presión del lubricante que pasa a través de ellos y la información se transmite a la unidad de control. La presión de las líneas principales se puede supervisar desde la unidad de control.

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-2
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 a +85 °C
  • Intervalo de presión: 0 - 250 bares
  • Tensión de alimentación: 24 (10-30) V CC
  • Señal de salida: 4 - 20 mA Señal de salida de un transmisor de presión
  • Clase de protección: IP65 (clasificación de protección; sólo en modelos con carcasa)
SKF logo