Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Generador de impulso

SP/SFE30

SP/SFE
SP/SFE

Los generadores de impulso SP/SFE30 están diseñados para monitorear los caudales volumétricos de aceite y grasa.Los impulsos de conmutación se generan a un ritmo proporcional al caudal volumétrico, y los impulsos del generador de impulsos son evaluados por una unidad de control aguas abajo.
Los generadores de impulsos SP/SFE30/6GL han sido aprobados por Germanischer Lloyd para ser usados en barcos.

Características y beneficios:

  • Para aceite y grasa NLGI 1
  • La presión de funcionamiento es de hasta 600 bar (8 700 psi)
  • SP/SFE 30/6 GL: Certificado por Germanischer Lloyd
SKF logo