Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
Válvula de paso de accionamiento eléctrico

En un sistema de lubricación, los canales de lubricación controlados por un mismo centro de bombeo están separados entre sí por válvulas de paso. La válvula CLV-OS se puede utilizar también directamente desde la máquina que se va a lubricar (enclavamiento) en caso necesario. La puesta en marcha de la máquina abre la válvula, lo que permite su lubricación durante la presurización.


Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-1
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +85 °C
  • Tensión de alimentación: 24 V CC 
  • Señal de salida: encendido/apagado
  • Clase de protección: IP65
SKF logo