Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Válvulas

161-110-031
161-110-031

En los sistemas de lubricación centralizada se utilizan diversos tipos de válvulas con fines de funcionamiento, control y protección. Para seleccionar el tipo se emplean los siguientes criterios:

  • Cómo funcionan
  • Fluido (lubricante, aire)
  • Caudal
  • Presión

Las válvulas se pueden integrar en el sistema como dispositivos independientes o bien en unidades de bombas o unidades de depósitos como combinaciones de válvulas.

Según su función en el sistema de lubricación centralizada, las válvulas se clasifican en:
  • Válvulas direccionales
    válvulas esféricas, válvulas de asiento cónico o controles de puerto del pistón en bombas de engrase

  • Válvulas antirretorno

  • Válvulas de descarga
    válvulas de manguito, de pistón y esféricas

  • Válvulas de control de presión
    válvulas esféricas, válvulas de asiento cónico con obturaciones elásticas, válvulas de pistón con anillo de obturación elástico

  • Válvulas limitadoras de presión o válvulas de sobrepresión
    válvulas esféricas, de pistón y de asiento cónico

  • Válvulas de paso
    válvulas esféricas

Datos técnicos:

  • Lubricante: aceite, grasas hasta NLGI grado 2
  • Temperatura ambiente: de –25 a +80 °C
  • Presión:
    hasta 45 bares para utilizar con sistemas de lubricación de línea simple
    de 300 a 500 bares para utilizar con sistemas de lubricación progresivos

Características especiales:

  • Diferentes modos de accionamiento disponibles:
    accionamiento eléctrico
    accionamiento hidráulico
    accionamiento neumático

Documentos relacionados

SKF logo