Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

OLA72

OLA72-02
OLA72-02
Unidad de aceite y aire con depósito de aceite, inyector de aceite y divisor de caudal

Inyector de aceite
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: 10 - 1100 mm²/s
  • Capacidad del depósito: 1 l
  • Inyector de aceite: tipo de 3 puertos
  • Caudal: 0.003 - 0,03 cm³
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80 ℃

Características especiales:

  • Sello de conformidad CE
SKF logo