Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistemas de lubricación automática para máquinas de construcción

Sin una lubricación adecuada, los pasadores y casquillos presentan fallas

No lubricar todos los puntos de lubricación, en cada máquina y en cada turno, puede tener un efecto negativo sobre las tareas programadas, los costos de mantenimiento y el cumplimiento de horarios. Cuando se deja que el agua, la suciedad, la arena y el polvo de roca penetren en los componentes, se forma un “compuesto abrasivo” que puede reducir sustancialmente la vida útil del rodamiento. Esto provoca paradas no planificadas y reducción de la productividad.

Los sistemas de lubricación automática pueden ayudar

Los sistemas de lubricación automática suministran la cantidad correcta de grasa en el mejor momento para lubricar: mientras que el rodamiento está en movimiento. La lubricación frecuente mantiene la película de lubricante adecuada para reducir el desgaste, además de eliminar los contaminantes de los pasadores y casquillos.

Beneficios de la lubricación automática

  • Se ganan, al menos, 30 minutos por turno y por máquina
  • Aumenta el tiempo productivo, por lo que mejora la producción
  • Si el equipo está lubricado correctamente, se reducen los costos debidos a piezas de repuesto
  • Cuando el equipo tiene un sistema de lubricación incorporado, aumenta su valor de reventa
  • Disminuye la posibilidad de lesiones para el trabajador
  • Minimiza los costos de lubricante
  • Reduce las preocupaciones medioambientales a través de la lubricación controlada

Experiencia en una amplia gama de aplicaciones

SKF ofrece una completa selección de sistemas de lubricación de alto rendimiento progresivos o de línea simple destinados a equipos para la construcción, que se adaptan a los requisitos específicos del cliente. También podemos ofrecer asistencia mediante el monitoreo de la salud del subsistema y de los componentes de la máquina, así como del sistema de lubricación. Muchos fabricantes de equipos originales (original equipment manufacturers, OEM) ofrecen sistemas de lubricación de SKF y Lincoln como opciones instaladas de fábrica. Ya sea que se trate de articulaciones pesadas, de largo alcance, para demoliciones, arena, agua, roca o suciedad, SKF dispone de una solución de lubricación ideal para cada trabajo.

SKF logo