Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistemas de lubricación automática para el mercado del transporte por carretera

La lubricación constante es fundamental para los componentes del chasis y la carrocería

Además de mantener la película de lubricante adecuada para reducir el desgaste, la lubricación frecuente actúa como un medio para eliminar los contaminantes de los componentes del chasis y la carrocería. Si se deja que el agua, la suciedad, la arena y el polvo de roca penetren en estos componentes, se formará un “compuesto abrasivo” que reduce sustancialmente la vida útil del rodamiento.

Una lubricación manual correcta lleva normalmente unos 30 minutos por vehículo y por ciclo de mantenimiento. No lubricar cada punto de lubricación correctamente en cada máquina puede tener un impacto negativo sobre las tareas programadas, los costos de mantenimiento y el rendimiento durante el "período de rodaje".

Los sistemas de lubricación automática pueden ayudar

Los sistemas de lubricación automática suministran la cantidad correcta de grasa en el mejor momento: mientras el rodamiento está en movimiento. La lubricación automática reduce los tiempos de parada, por lo que su equipo está disponible cuando usted lo necesita.

Los sistemas de lubricación automática de SKF y Lincoln ayudan a prevenir los daños en los rodamientos y las paradas no planificadas de las máquinas, al tiempo que se optimizan los recursos de mano de obra.

Beneficios de la lubricación automática

  • Prolonga los intervalos entre mantenimientos preventivos (preventive maintenance, PM)
  • Reduce las horas/hombre de PM 
  • Disminuye las fallas de componentes 
  • Reduce las fallas en carretera 
  • Aumenta el uso de los camiones 
  • Prolonga la vida útil de los camiones 
  • Reduce el desgaste de los neumáticos 
  • Mejora la seguridad y confiabilidad de la flota 
  • Aumenta el valor de reventa de los equipos

Experiencia en una amplia gama de aplicaciones

SKF ofrece una completa selección de sistemas de lubricación de alto rendimiento de línea simple o progresivos destinados al mercado del transporte por carretera, que se adaptan a los requisitos específicos del cliente. Los fabricantes de equipos originales (original equipment manufacturers, OEM) y sus distribuidores ofrecen sistemas de lubricación de SKF y Lincoln como opciones estándares. Además, nuestra red mundial de distribuidores calificados puede personalizar el diseño e instalar sistemas en la mayoría de los vehículos comerciales.

SKF ofrece sistemas de lubricación automática compatibles con grasas duras y grasas fluidas estándares para cumplir los requisitos de su OEM y sus condiciones de funcionamiento.

SKF logo