Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF ChainLube

Sistemas de lubricación centralizada para cadenas

SKF ChainLube
SKF ChainLube
Las cadenas transportadoras precisan una lubricación continua para reducir los altos niveles de fricción que pueden provocar el desgaste de la cadena, un alto consumo de energía y paradas no planificadas de la producción. En la mayoría de las plantas la lubricación se aplica de forma manual, lo que supone que las cadenas permanezcan en marcha mientras se detiene la producción.
Las paradas no planificadas resultan costosas, presentan problemas ambientales relacionados con las posibles fugas de aceite y pueden generar un riesgo de lesiones, ya que los operarios realizan la lubricación con la cadena en movimiento.
La lubricación inadecuada y los ciclos de lubricación irregulares provocan roturas en la cadena o los eslabones, por lo que hay que sustituir la cadena con frecuencia.
SKF ofrece una gama completa de sistemas de lubricación con aceite o grasa para cadenas transportadoras, con o sin aire. Estos sistemas personalizados están controlados y vigilados por unidades de control o software especial.

Ventajas:
  • Mayor productividad, al eliminar las paradas no planificadas de la producción para las tareas de lubricación
  • Vida útil más larga del transportador debido a un menor desgaste de la cadena
  • Mayor seguridad para los operarios gracias a la automatización del proceso de lubricación
  • Ahorro energético por el descenso de la fricción
  • Mayor respeto por el medio ambiente derivado de un consumo de lubricante mucho menor y más controlado


Aplicaciones:
  • Industria del automóvil: talleres de pintura y hornos de secado, transporte de piezas, componentes, trenes de transmisión y vehículos completos.
  • Industria de alimentación y bebidas: hornos de secado, hornos de cocción, cocinas, sistemas de esterilización, mataderos.
  • Varios: escaleras mecánicas, cintas de equipaje en aeropuertos, centros de consolidación de carga, etc.

SKF ChainLube

Sistemas de lubricación automática de Lincoln relacionados

SKF logo