Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de inyección de grasa SKF

GVP
El sistema SKF de inyección de grasa GVP ha sido diseñado para lubricar cadenas transportadoras equipadas con boquillas engrasadoras. El proceso de lubricación se realiza automáticamente con la cadena en movimiento. No se produce descenso alguno del ritmo de producción.
El lubricante se inyecta a presión directamente en los pasadores y/o rodillos de la cadena. La cantidad volumétrica dosificada de lubricante que se inyecta es ajustable. Se mantiene independiente de la viscosidad del lubricante y de cualquier presión en contra debida al tipo de eslabón o rodillo.
Existe una amplia gama de cadenas transportadoras y sus condiciones de funcionamiento no siempre son las mismas. Por consiguiente, la unidad GVP es a menudo resultado de una estrecha colaboración (diseño, instalación, puesta en servicio) entre el usuario y SKF.

Ventajas
  • menos paradas no planificadas del transportador y reducción en las tareas de mantenimiento por parte del personal
  • aumento de la vida útil de la cadena
  • instalación muy sencilla gracias a su marco con perfil de aluminio
  • reducción de la contaminación ambiental provocada por un consumo excesivo de lubricante
  • frecuencia de inyección controlada
  • ciclos de lubricación totalmente automáticos con la unidad de control y monitorización programable AEP2-GV
  • análisis del estado de la cadena durante el proceso de lubricación con el software SKF VisioLub

Documentos relacionados

SKF logo