Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistema de proyección de aceite SKF para transportadores de cadenas

UC-DES-0517
UC-DES-0517

Descripción del sistema:

El sistema de proyección de aceite SKF para transportadores de cadenas proyecta el lubricante hacia el punto de lubricación sin contacto mecánico directo con la cadena. Cuando el lubricante alcanza el punto de lubricación, penetra por capilaridad a través de los distintos componentes de la cadena. Se acumula una película lubricante entre los puntos de fricción que reduce la temperatura y el desgaste. Ofrece además una protección adicional contra la corrosión y la contaminación, al evitar la entrada de polvo y partículas entre las piezas.

El sistema de proyección de aceite SKF incluye generalmente una o varias bombas electromagnéticas, un depósito de aceite y una unidad de control. La cadena se lubrica mientras está en funcionamiento.

Para conseguir una lubricación óptima es necesario proyectar cantidades muy pequeñas de aceite en el momento adecuado sobre el punto de lubricación de la cadena. Un indicador de proximidad detecta la posición exacta de la cadena, los rodillos o los eslabones de la cadena, ayudando a determinar el momento adecuado para proyectar el lubricante.


Ventajas:

El sistema de proyección de aceite SKF:
  • prolonga la vida útil mecánica de la cadena y aumenta su disponibilidad.
  • mejora la seguridad del operario, al reducir el número de tareas de mantenimiento manuales. 
  • minimiza la fricción y el desgaste de la cadena, reduciendo así la necesidad de mantenimiento y reparación. 


Aplicaciones:
  • Industria del automóvil: talleres de pintura y hornos de secado, transporte de piezas, componentes, trenes de transmisión y vehículos completos.
  • Industria de alimentación y bebidas: hornos de secado, hornos de cocción, cocinas, sistemas de esterilización, mataderos.
  • Varios: escaleras mecánicas, manipulación de equipaje en aeropuertos, centros de consolidación de carga, etc.

Documentos relacionados

SKF logo