Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistemas de lubricación por cantidades mínimas

SKF LubriLean

SKF LubriLean MQL
SKF LubriLean MQL
Descripción del sistema:

Un sistema de lubricación por cantidades mínimas tiene como función suministrar cantidades mínimas de lubricante al punto activo entre la herramienta y la pieza de trabajo en operaciones de corte o sin corte. La lubricación se lleva a cabo por medio de un aerosol formado por pequeñas gotas de aceite finamente dispersas en una corriente de aire. La herramienta o pieza de trabajo puede recibir la lubricación por cantidades mínimas (minimal quantity lubrication, MQL) de dos modos distintos, interno o externo:
  • SKF LubriLean, MQL interna:
    con el método de lubricación interna, el aire comprimido o el aerosol es conducido a través del husillo, el portaherramientas y la herramienta directamente hasta el punto situado entre la herramienta y la pieza de trabajo.
  • SKF LubriLean, MQL externa:
    con el método de lubricación externa, el aerosol se suministra al punto de lubricación desde el exterior a través de unas boquillas. Con los conocimientos adecuados, las máquinas herramienta no abastecidas mediante la MQL interna se pueden actualizar con el método externo SKF LubriLean.

Aplicaciones:

Algunas de las aplicaciones de SKF LubriLean para máquinas herramienta son el fresado, laminado, corte, perforación, mandrinado y conformación, entre otras.

Discover SKF Minimal Quantity Lubrication Solutions

Componentes de un sistema de lubricación por cantidades mínimas

SKF logo