Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Lubricador automático multipunto LAGD 400

Facilita la lubricación con grasa en múltiples puntos

Lubricador automático SKF MultiPoint LAGD 400
La lubricación de rodamientos con el tipo y cantidad correctos de grasa es esencial para un funcionamiento sin problemas. Investigaciones han demostrado que el 36% de todos los fallos prematuros en los rodamientos se deben a una lubricación incorrecta. Especialmente en instalaciones con múltiples puntos de lubricación, el mantenimiento es muy costoso y se pierde mucho tiempo lubricando. El lubricador automático centralizado LAGD 400 es el sistema más fácil de usar y rentable que existe para la lubricación de múltiples puntos con grasa. Su diseño compacto y una precisión controlada electrónicamente lo convierten en la solución perfecta para prolongar la vida útil de los rodamientos e incrementar el tiempo de funcionamiento de su maquinaria.

Como es un sistema de lubricación que puede instalar el propio usuario, el lubricador automático SKF MultiPoint se puede instalar fácilmente sin la costosa ayuda de una empresa de servicios de lubricación y no requiere capacitación especial para su uso. Una vez calculada la frecuencia de suministro de grasa correcta para su aplicación utilizando SKF DialSet, el programa de cálculo de relubricación de SKF, el LAGD 400 mantendrá hasta ocho puntos de lubricación lubricados de forma simultánea y automática, con lo que se previene tanto el exceso como la falta de grasa. El soporte transparente del cartucho permite una fácil inspección, mientras que una alarma electrónica le avisará cuando el cartucho de grasa esté vacío.
  • Un sistema de lubricación centralizado que puede instalar el propio usuario
  • Hasta 8 líneas de alimentación
  • Fácil de utilizar
  • Se pueden utilizar los programas SKF DialSet o LubeSelect para grasas SKF, a fin de calcular la cantidad de grasa requerida para un período determinado.
  • Líneas de alimentación de gran longitud (hasta 5 m/16 ft como máximo)
  • Ajuste y lectura electrónicos de los parámetros de control
  • Función de alarma para avisar de las líneas de alimentación bloqueadas y cartuchos vacíos
  • Dirección de la máquina (el lubricador funciona únicamente mientras la máquina está en marcha)
  • Capacidad de alta presión (40 bar/600 psi)
  • Comprobado y aprobado para su uso con todas las grasas SKF
  • Utiliza cartuchos de grasa SKF estándar (420 ml)
  • Listo para utilizar, todos los accesorios incluidos
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    LAGD 400
    Contenido
    Lubricador con 8 salidas

    20 m de tubería

    Conectores rápidos para el lateral de la aplicación

    2 conectores en Y

    Cartucho de grasa LGMT 2/0.4
    Número de líneas de alimentación
    1 - 8
    Presión máxima
    40 bar (600 psi)
    Grasa adecuada
    NLGI 1, 2 y 3
    Longitud máxima de las líneas de alimentación
    5 m (16 ft)
    Temperatura ambiente
    De 0 a 50 °C (de 32 a 120 °F)
    Mecanismo de accionamiento
    Electromecánico
    Volumen
    0,1 - 10 cm³/día (0.003 - 0.35 US fl. oz/día) por cada salida
    aprox. 0,6 - 65 g/semana (0.02 -2.3 oz/semana)
    Potencia
    110-240 V CA, 50-60 Hz o 24 V CC
    Alarmas
    Líneas de alimentación obstruidas, cartucho vacío; interna y externa
    Dirección externa
    Dirección externa con relé
    Clasificación IP
    54
    Tuberías de lubricación
    20 m (65 ft), nailon, 6 x 1,5 mm
    (1/4 x 0.06 pulg.)
    Rosca de conexión
    G 1/4
    Altura
    510 mm (20 pulg.)
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo