Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Lubricador automático SKF MultiPoint. Serie LAGD 1000

Lubricación centralizada para un máximo de 20 puntos de lubricación

Lubricador automático SKF MultiPoint serie LAGD 1000
El lubricador automático SKF MultiPoint LAGD 1000 es un sistema de lubricación centralizada confiable que ofrece soluciones de lubricación para rodamientos y máquinas. El LAGD 1000 utiliza una bomba de alta presión y un alimentador progresivo para lubricar de 10 a 20 puntos de lubricación. Suministrado como un kit completo y listo para usar, incluye todos los accesorios necesarios.
  • Adecuado para grasas de NLGI 000 a NLGI 2, ofrece una gran flexibilidad en cuanto a los tipos de lubricantes que se pueden utilizar.
  • Diseño sólido y resistente con la clasificación IP65, adecuado para la mayoría de los entornos industriales.
  • Su depósito transparente permite el monitoreo visual del nivel de lubricante.
  • Distribuidor progresivo que permite suministrar exactamente la misma cantidad de grasa a cada punto de lubricación.
  • Depósito de grasa rellenable de 1 litro (33.8 onzas líquidas estadounidenses), prolonga los intervalos entre cada rellenado.
  • Amplias opciones de programación, que otorgan flexibilidad para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
  • Una alarma avisa cuando el depósito está vacío, por lo que ayuda a reducir los riesgos asociados con la falta de lubricación.
  • Amplio rango de temperaturas, ayuda a cumplir con una serie de condiciones de funcionamiento difíciles durante todo el año.
  • Una función de contador de ciclos notifica al operario de la existencia de salidas bloqueadas con el fin de que este pueda tomar las medidas necesarias.
  • Se pueden utilizar los programas SKF DialSet o LubeSelect para grasas SKF, a fin de calcular la cantidad de grasa requerida para un período determinado.
Designaciones del pedido
Variante de voltajeNúmero de
puntos de lubricación
Designación
CC: 24 V CC10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
CA: 115-240 CA10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20

Datos técnicos y accesorios

  • LAGD 1000/DC
    Datos técnicos
    Designación
    LAGD 1000/DC..
    Presión máx. de funcionamiento
    150 bar (2 175 psi)
    Temperatura de funcionamiento admisible
    de -25 a 75 °C (de -13 a 167 °F)
    Número de salidas
    10 a 20
    Longitud máx. de las líneas de alimentación
    6 m (19.7 ft)
    Tubos
    6 x 1,25 mm (0.05 pulg.)
    Salida de la bomba
    2 cm³/min (0.122 pulg.³/min)
    Capacidad del depósito
    1 litro (33.8 onzas líquidas estadounidenses)
    Grasas
    hasta NLGI grado 2
    Presión hidrodinámica < 700 mbar
    Peso
    3,7 kg (8.2 lb)
    Sistema de protección
    IP65
    Especificaciones eléctricas

    Conexión eléctrica
    DIN EN 175 301-803, enchufe suministrado
    Voltaje nominal
    24 V CC
    Consumo energético
    n/a
    Tipo de pilas
    n/a
    Entrada de potencia a 20 °C (68 °F)
    0,5 A
  • LAGD 1000/AC
  • Accesorios

Documentos relacionados

SKF logo