Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistemas de lubricación de aceite y aire

SKF Oil+Air

Sistemas de lubricación de aceite y aire SKF
Sistemas de lubricación de aceite y aire SKF
Descripción del sistema:

En la lubricación de aceite y aire, una cantidad determinada de aceite (dosificada volumétricamente por una bomba o distribuidor) se separa mediante un flujo continuo de aire en un tubo y se transporta a lo largo del mismo en la dirección del flujo de aire comprimido. La cantidad de aceite se introduce, por impulsos, en el flujo de aire desde un punto de mezcla (válvula mezcladora). Se produce un flujo de aceite casi continuo que sale de la boquilla de lubricación en forma de gotas finas y se aplica al rodamiento sin contacto. El soporte del rodamiento está sometido, por tanto, a una ligera sobrepresión con el fin de mantener la suciedad alejada de los rodamientos sensibles. El aire portador deja el rodamiento casi libre de aceite. Este sistema no crea niebla de aceite, por lo cual también es respetuoso con el medio ambiente.

Los sistemas de lubricación SKF Oil+Air se pueden diseñar a medida y utilizan los detectores de flujo de aceite más avanzados tecnológicamente.

Aplicaciones:

Los sistemas de lubricación de aceite y aire de SKF están diseñados principalmente para rodamientos de alta velocidad en husillos de máquinas herramienta, cadenas y aplicaciones especiales en la industria del acero.

Componentes de sistemas de lubricación

SKF logo