Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistemas de lubricación progresivos

SKF ProFlex para aceite, grasa semifluida y grasa dura

Sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex
Sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex
Descripción del sistema:

Una bomba de alimentación o un limitador de caudal suministran lubricante a través de la línea principal al distribuidor que abastece a cada salida de forma progresiva con una cantidad de lubricante definida. Para controlar el funcionamiento del sistema, solo es necesario controlar la frecuencia de paso de uno de los pistones dosificadores.
Los sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex están diseñados para suministrar grasa o aceite a un máximo de 150 puntos de lubricación. Junto con los limitadores de caudal paralelos, pueden abastecer de aceite a 1 000 puntos de lubricación o incluso más. SKF ProFlex incluye una amplia gama de distribuidores progresivos basados en un diseño de bloques, segmentos o módulos con un número de 2 a 20 salidas, un caudal de 0,01 a 6 000 cm³/min y una presión del sistema de hasta 300 bar.

Ventajas:
  • Suministro continuo de lubricante durante el tiempo de funcionamiento de la bomba
  • Control sencillo de bloqueo del sistema
  • Monitoreo sencillo del sistema a través de la conexión en serie de pistones dosificadores

Aplicaciones:

Los sistemas SKF ProFlex están diseñados para máquinas pequeñas y medianas. Se utilizan, por ejemplo, en la industria de la impresión, máquinas de construcción, prensas industriales y turbinas eólicas.


Componentes de sistemas de lubricación

SKF logo