Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistemas de lubricación de ascensores

Reducen los niveles de vibración con menos mantenimiento

Sistemas de lubricación de ascensores

La lubricación insuficiente de los carriles guía de los ascensores provoca vibración. A su vez, esto genera un ruido desagradable que provoca tiempos de parada, interrupción en el servicio y un aumento en los costos de mantenimiento. Los métodos de lubricación de ascensores convencionales son, en cierta forma, imprecisos, lo cual causa una lubricación excesiva o deficiente. Esto puede provocar derrames, salpicaduras en ventanas y la acumulación en el foso.

Los sistemas de lubricación de ascensores SKF SYSTEM 24 ofrecen una alternativa que es mejor que el método convencional de un depósito de aceite con un sistema capilar. Estos sistemas son adecuados para ser utilizados en edificios residenciales y de oficinas, hospitales, hoteles, centros comerciales y subterráneos.

  • Reduce los niveles de desgaste, ruido y vibración a través de una lubricación adecuada
  • Reduce las llamadas de mantenimiento para paradas planificadas y no planificadas
  • Mejora la limpieza de las ventanas, los vidrios y el foso del ascensor
  • Seguro y ecológico: previene derrames de aceite y es fácil de reciclar
Lubricación de ascensores con SKF SYSTEM 24
Configuración de tiempo
Una vez montado el sistema, se puede programar para suministrar lubricante con la finalidad de satisfacer las necesidades específicas de la aplicación en intervalos que van de un mes a 12 meses. La configuración correcta puede determinarse mediante la revisión de la película de aceite en el carril guía durante el mantenimiento. Se espera un tiempo de vaciado de entre 3 y 6 meses en condiciones extremas de alta contaminación, alta temperatura y alta tasa de utilidad del ascensor. En condiciones normales, se espera un tiempo de vaciado de entre 6 y 12 meses.
Detalles de pedido
DesignaciónContenido
LAPB 5/2KKit para ascensores con riel de 5 mm:
2 portaescobillas con fieltro de 5 mm
2 lubricadores LAGD 125/HMT68
2 abrazaderas de instalación
1 botella de aceite 50 ml (1.7 onzas líquidas estadounidenses)
LAPB 9/2KKit para ascensores con riel de 9 mm:
2 portaescobillas con fieltro de 9 mm
2 lubricadores LAGD 125/HMT68
2 abrazaderas de instalación
1 botella de aceite de 50 ml (1.7 onzas líquidas estadounidenses)
LAPB 16/2KKit para ascensores con riel de 16 mm:
2 portaescobillas con fieltro de 16 mm
2 lubricadores LAGD 125/HMT68
2 abrazaderas de instalación
1 botella de aceite de 50 ml (1.7 onzas líquidas estadounidenses)
LAPB 5-16/2KKit para ascensores con riel de 5 mm, 9 mm o 16 mm:
2 portaescobillas con fieltro de 5 mm, 9 mm y 16 mm
2 lubricadores LAGD 125/HMT68
2 abrazaderas de instalación
1 botella de aceite de 50 ml (1.7 onzas líquidas estadounidenses)
LAPB 5-16E1Cepillo elevador:
1 portaescobillas con fieltro de 5 mm, 9 mm y 16 mm
LAGD 125/HMT68Lubricador:
1 lubricador con 125 ml (4.2 onzas líquidas estadounidenses) de aceite.
Datos técnicos
Profundidad del riel20 mm (0.8 pulg.)
Ancho del riel5 mm (0.2 pulg.), 9 mm (0.35 pulg.) o 16 mm (0.5 pulg.)
Temperaturade -20°C to 60°C (de -4°F a 140°F)
Velocidad máxima2,5 m/s
Ajustevariable entre 1 y 12 meses
SKF logo