Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Pistola engrasadora de uso con una sola mano

Llenado de grasa sencillo con una sola mano

Pistola engrasadora accionada con una sola mano SKF LAGH 400
Se puede rellenar de grasa con bombas de llenado o bombas de grasa y también se puede usar con cartuchos de grasa. Su diseño ergonómico, manguera flexible y posibilidad de montar la manguera tanto en posición vertical como horizontal simplifican mucho su uso.
  • Sencillo de utilizar: solo se necesita una mano para accionar la pistola
  • Rellenable: su boquilla engrasadora y válvula de extracción de aire permiten el llenado mediante el rellenador o la bomba de grasa.
  • Servicio pesado: presión de funcionamiento de hasta 30 MPa
  • Volumen/recorrido de 0,8 cm³ (0.05 pulg.³)
  • Manguera hidráulica flexible: puede doblarse y montarse tanto en posición horizontal como vertical en la pistola
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    LAGH 400
    Volumen/recorrido
    aprox. 0,8 cm3 (0.049 pulg.3)
    Longitud
    370 mm (14.6 pulg.)
    Peso
    1,5 kg (3.3 lb)
    Presión máxima30 MPa (4 350 psi)
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto

Documentos relacionados

SKF logo