Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Herramienta engrasadora

Llenado de grasa sin contaminación

Herramienta engrasadora SKF VKN 550
Herramienta engrasadora SKF VKN 550
La herramienta engrasadora SKF VKN 550 es altamente eficaz, robusta y fácil de usar. Esta herramienta engrasadora de SKF se puede utilizar en combinación con pistolas engrasadoras estándar, con bombas de grasa de accionamiento neumático o con bombas de llenado de grasa.
  • Aplica la grasa directamente entre los elementos rodantes allí donde más importa, prolongando la vida útil del rodamiento
  • El sistema cerrado y la cubierta protectora impiden que entre la suciedad, eliminando prácticamente toda la contaminación
  • Permite al operario engrasar los rodamientos de forma rápida y limpia
  • Evita la pérdida innecesaria de grasa
  • Es económica e inocua para el medio ambiente

Datos técnicos
Referencia
VKN 550
Descripción
Herramienta engrasadora
Peso
1,8 kg
Material
Chapado en cinc, acabado metálico
Grasas apropiadas
Aprobada para todo tipo de grasas SKF
Otras grasas
NLGI de clase 000 a 2
Rango de tamaños de rodamientos:

Diámetro interior d
de 19 a 120 mm
Diámetro exterior D
Máx. 200 mm
SKF logo