Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Bombas de llenado de grasa

Limpieza óptima al rellenar sus pistolas engrasadoras

Bomba de llenado de grasa LAGF 18
Bomba de llenado de grasa LAGF 50
Las mejores prácticas de lubricación indican que cada tipo de grasa requiere una pistola engrasadora distinta y que el rellenado ha de ser un proceso limpio. Las bombas de llenado de grasa SKF han sido diseñadas para ayudar a lograr ese objetivo.
  • Llenado rápido: alto volumen por bombeo a baja presión
  • Instalación sencilla: incluyen todos los artículos necesarios
  • Es confiable: probadas y homologadas para todas las grasas SKF
  • Apropiadas como complemento del rellenador de rodamientos SKF VKN 550

Video del producto serie LAGF

Datos técnicos

Designación
LAGF 18
LAGF 50
Presión máxima
30 bar (430 psi)
30 bar (430 psi)
Volumen/recorrido
aprox. 45 cm³ (1.5 US fl. oz)
aprox. 45 cm³ (1.5 US fl. oz)
Dimensiones adecuadas del bidón


- diámetro interior
265-285 mm (10.4-11.2 pulg.)
350-385 mm (13.8-15.2 pulg.)
- altura interior máxima
420 mm (16.5 pulg.)
675 mm (26.6 pulg.)
Peso
5 kg (11 lb)
7 kg (15 lb)
SKF logo