Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Tapas y etiquetas para boquillas engrasadoras

Identificación correcta de sus puntos de lubricación

Kit de tapas y etiquetas para boquillas engrasadoras SKF TLAC 50
Kit de tapas y etiquetas para boquillas engrasadoras SKF TLAC 50
Junto con el software SKF Lubrication Planner, las tapas y etiquetas para boquillas engrasadoras ofrecen una solución completa para proteger los accesorios de lubricación de la contaminación externa y permitir su correcta identificación.

Una vez creada la estructura de la planta en SKF Lubrication Planner, el software puede generar automáticamente una etiqueta con el código del punto, el lubricante, la criticidad y la cantidad y frecuencia de relubricación requeridas.
  • Para imprimir estas etiquetas, se entregan hojas de adhesivos imprimibles. Solo se necesita una impresora láser.
  • Cada hoja de adhesivos imprimibles contiene 48 adhesivos que se pueden colocar en las etiquetas de plástico de los puntos de lubricación.
  • Las etiquetas de plástico vienen en cinco (5) colores diferentes y se entregan en cajas de 50 unidades del mismo color más dos hojas de adhesivos imprimibles.
Contenido del kit
Designación
Descripción
TLAC 50/B
50 tapas y etiquetas azules + 2 hojas de adhesivos imprimibles
TLAC 50/Y
50 tapas y etiquetas amarillas + 2 hojas de adhesivos imprimibles
TLAC 50/R
50 tapas y etiquetas rojas + 2 hojas de adhesivos imprimibles
TLAC 50/G
50 tapas y etiquetas verdes + 2 hojas de adhesivos imprimibles
TLAC 50/Z
50 tapas y etiquetas negras + 2 hojas de adhesivos imprimibles
TLAT 10
10 hojas de adhesivos imprimibles
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Dimensiones de la etiqueta
    45 × 21 mm
    Material
    PELBD + 25% EVA
    Rango de temperaturas
    de -20 °C a 80 °C
    Apropiado para los tamaños
    de boquilla engrasadora
    G1/4, G1/8, M6, M8, M10 y cabeza de boquilla engrasadora
  • Piezas de repuesto
SKF logo