Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Boquillas de grasa

La conexión con sus puntos de lubricación

Kit de boquillas de grasa y racores SKF
El kit de racores LAGN 120 contiene una gama completa de 120 accesorios de grasa cónicos estandarizados fabricados de acero de precisión, galvanizados, endurecidos y cromados.

Datos técnicos
Referencia
LAGN 120
Presión máx. de funcionamiento
40 MPa (5.800 psi)
Presión mín. de rotura
80 MPa (11.600 psi)

Contenido del kit
Tipo de racor

Cantidad
M6x1
recto
30x
M8x1
recto
20x
M10x1
recto
10x
G 1/8
recto
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo