Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Boquillas engrasadoras

Renueve o mejore su equipo

Boquilla engrasadora y kit de boquillas engrasadoras SKF
El kit de boquillas engrasadoras SKF LAGS 8 ofrece accesorios prácticos para la lubricación diaria, como conectores, acoplamientos y boquillas que más se utilizan en la industria.

Contenido del kit
Tubo recto de 180 mm y boquilla (DIN 71412)
1
Manguera con boquilla (DIN 71412)
1
Tubo con boquilla para boquillas engrasadoras de cabeza inferior (DIN 3404)
1
Tubo con boquilla para boquillas engrasadoras de tipo descarga y cubierta de plástico transparente (DIN 3405)
1
Boquilla engrasadora M10x1–G1/8
1
Boquilla engrasadora M10x1–1/8–27NPS
1
Boquilla (DIN 71412)
2
Datos técnicos
Designación
LAGS 8
Máxima presión de funcionamiento
400 bar (5 800 psi)
Mínima presión de rotura
800 bar (11 600 psi)
Accesorios
Designación
Descripción
1077600-5Acoplador de palanca
SKF logo