Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Herramienta engrasadora

Para la lubricación de rodamientos no obturados

Engrasador de pistola SKF LAGP 400
El engrasador de pistola LAGP 400 es adecuado para vaciar a baja presión cartuchos de grasa SKF. Es una opción limpia y de fácil manejo para engrasar manualmente rodamientos sin obturar.
  • Se suministra con tres tapones
  • Inyecta grasa en aplicaciones abiertas, como rodamientos sin obturar o engranajes en cajas abiertas


Datos técnicos
Referencia
LAGP 400
Material
acero y polietileno
Longitud
360 mm (14 pulg.)
Peso
0,35 kg
Máximo volumen por recorrido20 cm3 (1,2 pulg.3)
SKF logo