Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Recipientes para la manipulación de aceites

La solución adecuada para la manipulación de aceites

Recipientes para la manipulación de aceites serie LAOS
La serie LAOS consta de un amplio surtido de bidones y tapas dispensadoras, totalmente intercambiables, que permiten satisfacer, prácticamente, cualquier requisito específico de lubricación. Las tapas están disponibles en diez colores diferentes de modo que coincidan con cualquier sistema de codificación por colores instalado.

Beneficios
  • De hecho, la manipulación de lubricante es uno de los pasos básicos en un buen programa de gestión de la lubricación.
  • El correcto almacenamiento y manipulación de los aceites lubricantes ayuda a que las tareas de lubricación sean más sencillas, seguras y limpias.
  • La lubricación de la maquinaria con aceites contaminados puede suponer costos adicionales de mantenimiento y paradas de producción.
  • Se debe controlar el consumo de aceite dado su costo elevado y a fin de minimizar el impacto medioambiental.
  • La reducción de los derrames de aceite también mejora los niveles de seguridad e higiene.

Características

  • El diseño exclusivo de la junta tórica, las boquillas dispensadoras a rosca y las tapas permite mantener el contenido aislado de la lluvia, el polvo y otros contaminantes.
  • Ofrecen resistencia al calor y a las sustancias químicas. Los recipientes son robustos y resistentes, ya que están fabricados con un material especial de polietileno de alta densidad (High Density Polyethylene, HDPE) que contiene estabilizadores de radiación ultravioleta y agentes antiestáticos.*
  • Los bidones son transparentes y están graduados (en unidades métricas e imperiales) para permitir la medición de los niveles de lubricantes. De este modo, es posible identificar y medir fácilmente el nivel de lubricante sin necesidad de abrir el recipiente, con lo que se reduce el riesgo de contaminación.
  • Su diseño ergonómico facilita su transporte y manipulación de forma segura y cómoda.
  • Las roscas de los bidones y las tapas son de tamaño único, lo que permite intercambiar la tapa de forma rápida, con lo que se asegura una total hermeticidad y un montaje sencillo.
  • Los bidones están diseñados con una apertura ancha para facilitar los procesos de llenado y limpieza.
  • Las boquillas tienen un diseño a rosca que permite abrirlas y cerrarlas con facilidad. De esta manera, se puede controlar el flujo y excluir los contaminantes.
  • Las tapas de las boquillas disponen de una válvula de seguridad que agiliza y controla el vaciado de lubricante.

* Evítese el contacto con ácidos oxidantes fuertes (p. ej., ozono, hidrógeno, peróxido, halógeno, etc.). No adecuado para combustibles ni disolventes.
Boquilla pequeña
Boquilla pequeña
Ideal cuando los depósitos que se deben llenar tienen aperturas pequeñas. El diámetro de salida tiene, aproximadamente, 7 mm
(0.28 pulg.)
Boquilla alargada
Boquilla alargada
Ideal para vaciados de lubricante precisos y para zonas de difícil acceso. La salida de 12 mm (0.48 pulg.) es ideal para viscosidades de hasta ISO VG 220.
Boquilla ancha
Boquilla ancha
Gracias a su apertura ancha de 25 mm (1 pulg.), es ideal para viscosidades altas y/o cuando se necesita un flujo amplio.

Tapas de la serie LAOS
Color
Boquilla pequeñaBoquilla alargadaBoquilla ancha
MarrónLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
GrisLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
NaranjaLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
NegroLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Verde oscuroLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
VerdeLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
AzulLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
RojoLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
MoradoLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
AmarilloLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Tapa polivalente
Tapa polivalente
Tiene dos usos principales: vaciado rápido, si fuera necesario, y acoplamiento de la bomba a los bidones de 3,5 o 10 l (0.3 o 2.7 galones estadounidenses)
Tapa de almacenamiento
Tapa de almacenamiento
Es útil para el almacenamiento o transporte de aceites.
Etiqueta de contenido
Permite el correcto etiquetado del contenido de los bidones.
Tapas de la serie LAOS
Color
Tapa polivalenteTapa de almacenamientoEtiqueta de contenido
MarrónLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919S
GrisLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964S
NaranjaLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940S
NegroLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995S
Verde oscuro LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971S
VerdeLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957S
AzulLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988S
RojoLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926S
MoradoLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933S
AmarilloLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902S
Bidones
Bidones
Están diseñados con bocas anchas y roscas de tamaño estándar. Se ajustan a cualquier tapa LAOS. Se encuentran disponibles en 5 tamaños diferentes.
Bomba
Bombas
Bomba estándar adecuada para viscosidades de hasta ISO VG 460. Proporciona un flujo amplio (aprox., 14 bombeos por litro/cuarto de galón estadounidense).
Bomba de viscosidad alta adecuada para viscosidades de hasta ISO VG 680. Proporciona una alta eficiencia de, aprox., 12 bombeos por litro/cuarto de galón estadounidense. Como una protección contra los contaminantes en el aire durante el proceso de bombeo, se encuentra disponible un respiradero de 10 micras.
Para ambas bombas, se encuentra disponible una manguera de descarga larga antigoteo de 1,5 m (4.9 ft) y boquillas reductoras.
Extensiones para mangueras
Extensiones para mangueras
Están diseñadas para aumentar el alcance de las tapas. Existen dos versiones distintas: para tapas alargadas y para tapas anchas. La longitud de la extensión puede ajustarse separando el material y cortándolo al tamaño deseado.
Bidones de la serie LAOS
Bidones
LAOS 09224Bidón de 1,5 l (0.4 galones estadounidenses)
LAOS 63571Bidón de 2 l (0.5 galones estadounidenses)
LAOS 63595Bidón de 3 l (0.8 galones estadounidenses)
LAOS 63618Bidón de 5 l (1.3 galones estadounidenses)
LAOS 66251Bidón de 10 l (2.6 galones estadounidenses)
Bombas de la serie LAOS
DesignaciónDescripción
LAOS 62567 Bomba estándar (se ajusta a las tapas polivalentes LAOS)*
LAOS 62568 Bomba de viscosidad alta (se ajusta a las tapas polivalentes LAOS)*

*Las bombas no se pueden utilizar con bidones de 1,5 l (0.4 galones estadounidenses) ni de 2 litros (0.5 galones estadounidenses).
Accesorios
DesignaciónDescripción
LAOS 09422Boquilla reductora para la bomba
LAOS 09423 
Respiradero para bomba de viscosidad alta
LAOS 67265 Extensión para boquilla ancha
LAOS 62499Extensión para boquilla alargada
SKF logo