Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Turbocompresores

Motores de alta velocidad sobre rodamientos magnéticos para compresores centrífugos

El motor de alta velocidad de imanes permanentes SKF sobre rodamientos magnéticos establece un nuevo nivel para transmisiones de velocidad variable sin aceite, compactas y de alta eficiencia energética para compresores centrífugos de hasta un megavatio. El motor y los rodamientos han sido diseñados para una amplia gama de funcionamiento del compresor centrífugo, incluida la aparición de sobretensiones. Es posible conseguir un ahorro energético superior al 10% con carga completa y con carga parcial, en comparación con el diseño de la transmisión con engranajes tradicional y los compresores volumétricos. SKF proporciona el sistema completo: el motor sobre rodamientos magnéticos junto con el control eléctrico y el convertidor de alimentación, para conseguir la mejor adecuación a la aplicación.

Aeration Blower

SKF logo