Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Ampuesas ajustables

SKF Vibracon: la ampuesa universal, ajustable y reutilizable

SKF Vibracon es una ampuesa de montaje de maquinaria que se puede ajustar de forma fácil y precisa. La ampuesa permite dar cabida a la diferencia angular, hasta 4°, entre la máquina y la base de montaje, lo que elimina la necesidad del costoso mecanizado de la base o el trabajo adicional de instalación de ampuesas de resina epoxi. La capacidad de autonivelación, combinada con la característica de ajuste de altura, elimina la posibilidad de que haya una pata coja en la línea de producción a lo largo del ciclo de vida útil de la maquinaria.

  • Ahorra tiempo de instalación
  • Reajustable/reutilizable
  • Da cabida a aberturas angulares
  • Autonivelable
  • Elimina la "pata coja"
  • Base instalada de más de 1 000 000 de piezas
  • Gama estándar disponible en existencias
  • Soluciones de ingeniería personalizadas 

La solución SKF Vibracon está disponible en diferentes materiales para satisfacer las necesidades de su aplicación, incluso en los entornos más difíciles. Esta ampuesa ajustable está disponible en acero al carbono estándar (serie CS) y en acero al carbono con superficie tratada (serie CSTR) para una mejor protección contra la corrosión. Desarrolladas para soportar las condiciones más difíciles, se ofrece una versión de acero inoxidable (serie SS) con la más alta protección contra la corrosión disponible.

Serie SS - Acero inoxidable (fig. 1)

Serie CSTR - Acero al carbono con superficie tratada (fig. 2)

Serie ASTR - Perfil bajo de acero de aleación con superficie tratada (fig. 3)

SKF Vibracon

Aplicación SKF Vibracon

Código QR de la aplicación SKF Vibracon
La aplicación SKF Vibracon viene con una herramienta de cálculo para determinar la ampuesa SKF Vibracon más adecuada para su aplicación e incluye información adicional y datos de contacto para una propuesta más específica de ingeniería. Simplemente siga el código QR para encontrar rápidamente la aplicación para dispositivos Android e iOS.
Dimensiones
SKF Vibracon dimensions
DesignaciónA mínA máxd1d2
Serie CS 
SM 12 -CS30386017
SM 16 -CS35458021
SM 20 -CS405010025
SM 24 -CS455712031
SM 30 -CS506214037
SM 36 -CS556716044
SM 42 -CS607219050
SM 48 -CS708522060
SM 56 -CS759023066
SM 64 -CS809525074
Serie CSTR 
SM 12 -CSTR30386017
SM 16 -CSTR35458021
SM 20 -CSTR405010025
SM 24 -CSTR455712031
SM 30 -CSTR506214037
SM 36 -CSTR556716044
SM 42 -CSTR607219050
SM 48 -CSTR708522060
SM 56 -CSTR759023066
SM 64 -CSTR809525074
Serie SS 
SM 12 -SS30386017
SM 16 -SS35458021
SM 20 -SS405010025
SM 24 -SS455712031
SM 30 -SS506214037
SM 36 -SS556716044
SM 42 -SS607219050
SM 48 -SS708522060
SM 56 -SS759023066
SM 64 -SS809525074
Serie ASTR 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
Comuníquese con su representante de ventas de SKF o distribuidor autorizado de SKF local para obtener asistencia, personalización o más información acerca de SKF Vibracon.
SKF logo