Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Arandelas esféricas

Tensión recta del tornillo para mayor resistencia

Arandelas esféricas SKF
Arandelas esféricas SKF

Las arandelas esféricas de SKF están diseñadas para crear un plano paralelo exacto entre la cabeza del tornillo y la cara de la tuerca. Estas ajustan y compensan automáticamente la desviación angular entre los planos y evitan que el tornillo se doble.

Características del producto:

  • Compensa automáticamente los errores angulares
  • Distribuye de manera uniforme la tensión en el tornillo
  • Reduce la fatiga del tornillo al evitar que se doble
  • Posibilidad de mayor extensión del tornillo debido a la mayor longitud de sujeción
  • Superficie tratada para protección en entornos húmedos y difíciles
  • Disponibles en versiones estándares y de bajo perfil (low-profile, LP)
Arandelas esféricas SKF
SKF Spherical washers
A = tornillo dobladoB = tornillo recto
C = contacto linealD = contacto esférico
Dimensiones
EstándarSKF Spherical washers standard
DesignaciónD (mm)d (mm)H (mm)
SMSW 16 -ASTR331760
SMSW 20 -ASTR422360
SMSW 24 -ASTR472760
SMSW 27 -ASTR523060
SMSW 30 -ASTR563460
SMSW 36 -ASTR674060
SMSW 42 -ASTR824660
SMSW 48 -ASTR925260
 
Bajo perfilSKF Spherical washers low profile
DesignaciónD (mm)d (mm)H (mm)
SMSW 16LPAST331720
SMSW 20LPAST422322
SMSW 24LPAST472724
SMSW 27LPAST523026
SMSW 30LPAST563428
SMSW 36LPAST674030
SMSW 42LPAST824634
Comuníquese con su representante de ventas de SKF o distribuidor autorizado de SKF local para obtener asistencia, personalización o más información acerca de las arandelas esféricas de SKF.
SKF logo