Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Alineadores de poleas TKBA 10 y TKBA 20

Herramientas versátiles para la alineación de poleas y piñones

Los alineadores TKBA 10 y TKBA 20 SKF permiten la alineación de poleas y piñones en la cara lateral. La unidad se fija con imanes a la cara interior o exterior de casi cualquier polea para correas o piñón de cadena, y no tiene piezas pequeñas ni objetivos que puedan perderse. Se proyecta una línea láser desde la unidad transmisora hasta la unidad reflectora montada en la polea opuesta. La línea de referencia en la unidad reflectora indica directamente el descentramiento y la desalineación de ángulo vertical. La línea láser reflejada que se muestra en la unidad transmisora indica la desalineación de ángulo horizontal de los tres.

Características y beneficios

  • Sus potentes imanes permiten una colocación rápida y fácil
  • Facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación
  • Puede utilizarse en la mayoría de las máquinas con correas en V, correas elásticas, correas acanaladas y casi todo tipo de correas, y piñones de cadena.
  • El alineador de poleas SKF TKBA 10 emplea un láser rojo y puede utilizarse para distancias de hasta 3 m (10 ft)
  • El alineador de poleas SKF TKBA 20 emplea un láser verde altamente visible y puede utilizarse para distancias de hasta 6 m (20 ft). Incluso se puede utilizar en exteriores durante días soleados.
  • Los resistentes soportes de aluminio ayudan a mantener la precisión y estabilidad del ensamblaje durante el proceso de alineación.

SKF TKBA 10 (fig. 1)
Emplea un láser rojo y puede utilizarse para distancias de hasta 3 m (10 ft).

SKF TKBA 20 (fig. 2)
Emplea un láser verde altamente visible y puede utilizarse para distancias de hasta 6 m
(20 ft). Incluso se puede utilizar en exteriores durante días soleados.

SKF TKBA 10 (Fig. 3)
Alineador de poleas TKBA 10 con maletín de transporte.

SKF TKBA 20 (fig. 4)
Alineador de poleas TKBA 20 con maletín de transporte.

Datos técnicos

  • TKBA 10
    Datos técnicos
    Designación
    TKBA 10
    Tipo de láser
    Láser de diodo rojo
    Láser
    1 láser integrado de clase 2, <1 mW, 635 nm
    Longitud de línea láser
    2 m a 2 m (6.6 ft a 6.6 ft)
    Precisión de la medición angular
    Mejor que 0,02° a 2 m (6.6 ft)
    Precisión de la medición del descentramiento
    Mejor que 0,5 mm (0.02 pulg.)
    Distancia de medición
    De 50 mm a 3 000 mm (de 2 pulg. a 10 ft)
    Control
    Interruptor de encendido/apagado del láser
    Material del soporte
    Aluminio, acabado sinterizado
    Dimensiones

      Unidad transmisora
    169 x 51 x 37 mm (6.65 x 2.0 x 1.5 pulg.)
      Unidad receptora
    169 x 51 x 37 mm (6.5 x 2.0 x 1.5 pulg.)
      Dimensiones del reflector
    22 x 32 mm (0.9 x 1.3 pulg.)
    Peso

      Unidad transmisora365 g (0.8 lb)
      Unidad receptora340 g (0.7 lb)
    MontajeMagnético, montaje lateral
    Guías en vN/D
    Batería2 baterías AAA alcalinas tipo IEC LR03
    Autonomía25 horas de uso continuo
    Dimensiones del maletín de transporte260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 pulg.)
    Peso total (incl. el maletín)1,3 kg (2.9 lb)
    Temperatura de funcionamientode 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
    Temperatura de almacenamientode –20 a +60 °C (de –4 a +140 °F)
    Humedad relativaHR de 10 a 90% sin condensación
    Clasificación IPIP 40
    Certificado de calibraciónVálido por dos años
    Contenido de la caja
    1 unidad transmisora TKBA 10;
    1 unidad receptora TKBA 10;
    2 baterías AAA
    1 juego impreso de instrucciones de uso;
    1 certificado de calibración.
  • TKBA 20
SKF logo