Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Alineadores de ejes

Guía de selección

SKF ha desarrollado una gama de alineadores de ejes de fácil uso, adecuados para la mayoría de las tareas de alineación.
  • TKSA 11, TKSA 31 y TKSA 41
    Alineador de ejes SKFTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    Interfaz de usuarioiOS y Androidpantalla táctilpantalla táctil
    Tipo de dispositivo de visualizaciónteléfono, tabletadispositivo de visualizacióndispositivo de visualización
    Incluye dispositivo de visualizaciónno*
    Posiciones de medición9-12-39-12-3libre
    Cabezales de medición inalámbrica-
    Distancia de medición18,5 cm2 m**4 m
    Giro mínimo del eje180°140°90°
    Cámara-
    Biblioteca de máquinas-
    Reconocimiento de códigos QR--
    Vista de la máquinavista 2D fijavista 3D fijavista 3D fija
    Valores objetivo---
    Compensación de perturbaciones---
    Aplicaciones de alineación compatibles   
    Alineación de ejes horizontales
    Corrección de la pata coja-
    Alineación de ejes verticales---
    Eje espaciador---
    Tren de máquinas (hasta 3 máquinas)---
    Modo manómetro digital---
    Accesorios de alineación   
    Cadenas de extensiónOpcionalOpcionalincluido
    Varillas de extensiónOpcionalOpcionalIncluido
    Soportes en V magnéticosOpcionalOpcionalOpcional
    Soportes descentradosOpcionalOpcionalOpcional
    Soportes deslizantesOpcionalOpcionalOpcional
    Base magnética-OpcionalOpcional
    Soporte de husilloOpcional--
    * Se recomienda el TKSA DISPLAY opcional con aplicaciones preinstaladas
    ** incluye cables USB 
  • TKSA 51, TKSA 71 y TKSA 71/PRO
SKF logo