Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, asumiremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Alineador de ejes TKSA 20

El alineador de ejes láser rápido, fácil y asequible

El TKSA 20 es un alineador de ejes láser fácil de usar que no requiere formación específica. En comparación con los métodos tradicionales con reloj comparador, el proceso de alineación de ejes se simplifica, ya que no requiere cálculos adicionales para realizar los ajustes necesarios.

Demonstration video TKSA 20

Características y beneficios

Alineador de ejes SKF TKSA 20
Alineador de ejes SKF TKSA 20
  • Acciones de alineación mostradas: los valores de las patas y el acoplamiento se muestran en tiempo real y de forma clara durante el proceso de alineación. De esta manera, se facilita y agiliza la corrección de la alineación en la máquina.
  • Comprobación de pata coja: la función de "pata coja" ayuda a comprobar si la máquina se asienta de forma uniforme sobre todas las patas; se trata de una comprobación fundamental para una correcta alineación de los ejes.
  • Prealineación fácil: los rayos láser y las balanzas permiten realizar rápidamente la prealineación en máquinas que cuentan con una desalineación extrema.
  • Rápido posicionamiento de las unidades de medición: los niveles de burbuja de aire integrados permiten posicionar de manera rápida y sencilla las unidades de medición.
  • Uso global: la herramienta se puede usar fácilmente en todo el mundo ya que no utiliza un idioma en particular, cuenta con un simple proceso de tres pasos y permite al usuario seleccionar las unidades de medida (mm o pulgadas).
  • Fácil para usuarios inexpertos: la guía de inicio rápido permite que prácticamente cualquier técnico se familiarice rápidamente con el proceso.
  • Incluye un CD con instrucciones completas en varios idiomas, un video de capacitación y formularios de informe de alineación.
  • El precio atractivo del TKSA 20 prácticamente asegura un breve período de amortización de la inversión.
 
Datos técnicos
Designación
TKSA 20
Descripción
Alineador de ejes
Aplicaciones
Alineación de acoplamiento sencillo horizontal

Comprobación de pata coja
Unidades de medición:

Material del soporte
Plástico ABS
Tipo de láser
Diodo láser
Longitud de la onda del láser
De 670 Nm a 675 Nm
Clase del láser
2
Potencia máxima del láser
1 mW
Distancia entre
Máxima: 850 mm (2,8 ft)
las unidades de medición
Mínima: 70 mm (2,7 pulg.)
Tipo de detectores

Eje simple, PSD,
8,5 x 0,9 mm (0,3 x 0,04 pulg.)
Longitud del cable
1,6 m (5,2 ft)
Dimensiones
87 x 79 x 39 mm (3,4 x 3,1 x 1,5 pulg.)
Peso
210 g (7,3 oz)
Unidad de visualización:

Material del soporte
Plástico ABS
Tipo de pantalla
Pantalla LCD de 35 x 48 mm (1,4 x 1,9 pulg.)
Tipo de pilas
2 pilas alcalinas LR14 de 1,5 V
Autonomía
20 horas de uso continuo
Resolución de la pantalla
0,01 mm (0,1 milipulgadas en modo pulgada)
Dimensiones
215 x 83 x 38 mm (8,4 x 3,2 x 1,4 pulg.)
Peso
300 g (10,5 oz)
Sistema completo:

Contenido









Unidad de visualización (pilas incluidas)
2 Unidades de medición con niveles de burbuja de aire
2 Fijaciones de eje mecánicas
2 Cadenas de retención con pasador de apriete
Cinta métrica
Guía de inicio rápido
CD con instrucciones de uso, video
de capacitación e informes de alineación en CD
Certificado de calibración válido durante 2 años
Maletín de transporte
Rango de diámetros de eje


De 30 mm a 500 mm (de 5,2 pulg. a 20 pulg.)
Cadena: de 30 mm a 150 mm (de 0,2 pulg. a 5,9 pulg.)
Cadena opcional: de 150 mm a 500 mm (de 5,9 pulg. a 20 pulg.)
Precisión del sistema
<2% +/- 0,01 mm
Rango de temperaturas
De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad operativa
<90%
Dimensiones del maletín de transporte
530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 pulg.)
Peso total (incl. maletín)
4,1 kg (9 lb)
Garantía
1 año

Demonstration video TKSA 20 - Soft foot