Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Alineador de ejes TKSA 31

El sistema de alineación de ejes por láser intuitivo y asequible

El TKSA 31 es la solución más asequible de SKF para alinear de manera simple los ejes por láser. La unidad de visualización ergonómica con pantalla táctil facilita enormemente el uso del instrumento y la biblioteca de máquinas integrada ayuda a almacenar informes de alineación para varias máquinas. Los cabezales de medición cuentan con detectores láser de gran tamaño que reducen la necesidad de realizar alineaciones previas y la herramienta de pata coja incorporada ayuda a establecer las bases para una alineación exitosa. Otras funciones, como la visualización en vivo y la medición automática, ayudan a agilizar las tareas para una alineación eficaz y convierten al TKSA 31 en un alineador de ejes por láser innovador y asequible para casi todos los presupuestos.

  •  Se pueden realizar mediciones simples mediante el uso de la conocida medición de tres posiciones (9-12-3 en punto) con una flexibilidad de posicionamiento adicional de 40° alrededor de cada posición de medición.
  • Al centrarse en el proceso estándar de alineación de ejes y en las funciones esenciales que permiten una alineación de ejes rápida y eficaz, se logra una alta accesibilidad.
  • La medición automática permite operar el dispositivo sin utilizar las manos. El alineador detecta la posición de los cabezales y toma una medición únicamente cuando se giran los cabezales en la posición correcta.
  • Después de cada alineación, se generan informes automáticos, que se pueden personalizar con notas acerca de la aplicación. Todos los informes se pueden exportar como archivos PDF.
  • La visualización en vivo ayuda a realizar mediciones intuitivas, además de facilitar la corrección de las posiciones horizontal y vertical de la máquina.
  • La biblioteca de máquinas da una visión general de todas las máquinas y los informes de alineación. Simplifica la identificación de las máquinas y mejora el flujo de trabajo de alineación.
Alineador de ejes SKF TKSA 31
Se recomienda la alineación de ejes en casi todas las industrias, ya que ayuda a incrementar el tiempo productivo de las máquinas, a disminuir las pérdidas de producción y a reducir los costos de mantenimiento. El TKSA 31 es la solución ideal para la alineación básica de ejes por láser. El uso intuitivo del TKSA 31 ayuda a lograr alineaciones precisas mediante un instrumento que sigue siendo asequible para casi todos los presupuestos.
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    DesignaciónTKSA 31
    Sensores y comunicaciónCCD de 29 mm (1.1 pulg.) con láser lineal rojo clase 2
    Inclinómetro ±0,5°, alámbrico, cables USB
    Distancia de medición del sistemaDe 0,07 m a 4 m (de 0.23 a 13.1 ft) (hasta 2 m [6.6 ft] con cables incluidos)
    Errores de medición< 0,5% ±5 µm
    Material del soportePolicarbonato relleno de vidrio al 20%
    Tiempo de funcionamientoN/D
    Dimensiones120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 pulg.)
    Peso180 g (0.4 lb)
    Dispositivo de funcionamientoPantalla táctil LCD resistiva a color de 5,6 pulg. PC/ABS de alto impacto con sobremolde
    Actualización del software/de la aplicaciónA través de memoria USB
    Autonomía de la unidad de visualizaciónHasta 7 horas (100% de retroiluminación)
    Dimensiones205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 pulg.)
    Peso420 g (0.9 lb)
    Método de alineaciónAlineación de ejes horizontales, medición en tres posiciones: 9-12-3 (con giro mín. de 140°), medición automática, pata coja
    Valores de corrección en el momentoVertical y horizontal
    Funciones adicionalesBiblioteca de máquinas, rotación de pantalla, informe automático en pdf
    Accesorios2 soportes en V con cadenas, ancho de 21 mm (0.8 pulg.)
    Diámetros de ejesDe 20 a 150 mm (de 0.8 a 5.9 pulg.)
    300 mm (11.8 pulg.) con cadenas de extensión opcionales (no incluidas)
    Altura máxima de acoplamiento *105 mm (4.2 pulg.) con varillas estándares
    195 mm (7.7 pulg.) con varillas de extensión (no incluidas)
    Adaptador de corrienteEntrada: Alimentación eléctrica CA 100 V-240 V 50/60 Hz
    Salida: CC 12V 3A
    con adaptadores para UE, EE. UU., RU, AUS
    Temperatura de funcionamientoDe 0 °C a 45 °C (de 32 a 113 °F)
    Clasificación IPIP 54
    Dimensiones del maletín de transporte530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)
    Peso total (incl. el maletín)4,75 kg (10.5 lb)
    Certificado de calibraciónSe entrega con una validez de dos años
    Contenido del maletín2 unidades de medición (M y S); unidad de visualización; 2 soportes de eje con cadenas de 400 mm (15.8 pulg.) y varillas roscadas de 150 mm (5.9 pulg.); varilla de ajuste de las cadenas; adaptador de corriente con fichas compatibles con diferentes países; 2 cables micro USB a USB; cinta métrica; certificado impreso de calibración y conformidad; guía impresa de inicio rápido (en inglés); maletín de transporte SKF
    * Según el tipo de acoplamiento, los soportes pueden montarse en el acoplamiento, con lo que se reduce la limitación de altura del acoplamiento.
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo