Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Alineador de ejes TKSA 80

Herramienta avanzada de alineación de ejes por láser que amplía sus conocimientos sobre alineación.

Alineador de ejes SKF TKSA 80

A la hora de alinear eficazmente una máquina, las mediciones sólo suponen un 5% del proceso. Los usuarios a menudo se ven en apuros por omitir pasos importantes en la alineación. El sistema TKSA 80 ofrece un proceso de alineación completo integrado que permite a los ususarios ampliar sus conocimientos sobre alineación. El programa del TKSA 80 guía a los usuarios desde la fase de preparación y la evaluación, pasando por la corrección y finalmente el informe de los resultados. Con una pantalla de siete pulgadas, el TKSA 80 permite llevar a cabo tareas de alineación de grandes trenes de máquinas. El sistema ofrece una base de datos única que almacena datos de configuración de alineación de maquinaria para un uso futuro, además de inspecciones visuales sobre fugas de aceite, niveles de aceite, estado de los pernos de sujeción e indicios de desgaste.

Video de demostración del TKSA 80

Features and benefits

SKF Shaft Alignment Tool TKSA 80
SKF Shaft Alignment Tool TKSA 80
  • Seven inch coloured screen with touch screen and keypad
  • Rugged design for use in harsh environments-1.2 meter drop test to Military standard
  • Built-in wireless technology
  • “Swap view”- enables graphics to be swapped from one side of machine to the other to accommodate the user’s position
  • Full template database- an extensive database where wide range of alignment relevant information of machine can be stored. Users can pick and chose components from the database to create machine trains with preferred colour.
  • Energy efficiency indicator- indicates the estimated extra energy consumption due to misalignment
  • Horizontal and vertical alignment
  • Visual inspections on oil leakage, oil level, foundation bolt status and wear indications.
  • Large machine train alignment-align up to 5 machines in a line
  • Run-out check- the system reminds users to perform a simple measurement to look for bend shafts.
  • Alignment target
Technical data
Designation
TKSA 80
Applications
Horizontal and vertical alignment, Machine train alignment, Alignment tolerance, Alignment target, Soft foot check, Visual inspection, Chocking arrangement, Full template, Data base
Measuring units:
 
Housing material
Chassis: aluminium
Sides: glass filled PBT
Laser class
2
Maximum laser power
1 mW
Distance between measuring units
Maximum: 10 m (33 ft)
Type of detectors
Linear CCD with length 36 mm (1.4 in.)
Connectivity
Low-power, industrial wireless network, 802.15.4 compliant
Rod/fixing bar
4 off 90 mm (3.5 in.), 4 off 150 mm (5.9 in.)
Can be screw together to increase length
Environment protection
IP 65
Battery type
2 x AA Alkaline or rechargeable battery
Dimensions
96 x 83 x 36 mm (3.8 x 3.3 x 1.4 in.)
Weight
326 g (11.5 oz)
Display unit
 
Housing material
PC/ABS plastic
Display type
7 inch diagonal colour LCD. Day light viewable with touch screen
Environment protection
IP 65
Drop test
1,2 m (3.9 ft) drop test to military standard
Battery type
Rechargeable Li-ion battery and external power supply
Operating time
10 hours continuous
PC connection
USB
Displayed resolution
0,01 mm
Dimensions
276 x 160 x 53 mm (9.2 x 5.2 x 1.9 in.)
Weight
1 060 g (37.3 oz)
Complete system
 
Contents
Display unit (battery included)
2 measuring units, 2 mechanical shaft fixtures
2 adjustable chains with tightening pin
2 extension chains
Rods: 4 x 90 mm (3.54 in.), 4 x 150 mm (5.9 in.)
USB cable
Charger for display unit
Measuring tape
Screw driver
Tommy bar
Quick start guide
CD with instruction for use
Carrying case
PC download
USB
Storage memory
1 000 alignments
Soft foot check
By laser or manually
Alignment tolerance check
Yes
User editable tolerances
Yes
Shaft diameter range
up to 300 mm (11.8 in.)
Chain included for shaft diameters
30 –300 mm (1.2–11.8 in.)
Displacement measurement accuracy
 ± 5 um ± 0.5%
Temperature range
-10–50 °C (14–122 °F)
Operating humidity
<90%
Carrying case dimensions
534 x 427 x 207 mm (21 x 16.8 x 8.2 in.)
Total weight (incl. case)
7,6 kg (16.8 lb)
Warranty
1 year
Accessories and spare parts
DesignationDescription
TKSA 60/80-EXTCHAIN2 × Extension chains of 500 mm (19.7 in.) for shaft diameters up to 300 mm (11.8 in.)
TKSA ROD904 × threaded rods of 90 mm (3.5 in.)
TKSA ROD1504 × threaded rods of 150 mm (5.9 in.)
TKSA MAGVBK2 × Magnetic V-brackets, supplied without rods or chains
TKSA SLDBK2 × Wheels to be used with standard V-bracket (TKSA VBK), supplied without V-bracket
TKSA EXT502 × Offset brackets of 50 mm (2 in.) compatible with standard (TKSA VBK) and magnetic V-brackets (TKSA MAGVBK) and magnetic base (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 × Offset brackets of 100 mm (3.9 in.) compatible with standard (TKSA VBK) and magnetic V-brackets (TKSA MAGVBK) and magnetic base (TKSA MAGBASE)
TKSA MAGBASE2 × Magnetic bases
IMPORTANT: Offset bracket (TKSA EXT50 or TKSA EXT100) is required for usage and needs to be ordered separately.
TKSA VBK2 × Standard V-brackets, supplied without rods or chains
SKF logo