Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Chapas calibradas esféricas

Chapas calibradas para resolver la pata coja angular

Chapas calibradas esféricas SKF

Las chapas calibradas esféricas SKF eliminan los problemas de pata coja angular y se pueden usar en combinación con las chapas calibradas precortadas tradicionales.
La pata coja es un problema frecuente en los equipos giratorios que hace que las alineaciones sean muy lentas y, a menudo, no satisfactorias. Mientras que la pata coja paralela se puede corregir con las chapas calibradas tradicionales, la pata coja angular se puede corregir de manera eficaz con chapas calibradas esféricas o con ampuesas SKF Vibracon.

Características del producto:

  • Compensación de pata coja angular de hasta 2 grados
  • Se pueden utilizar en combinación con las chapas calibradas tradicionales
  • Adecuadas para tamaños de tornillo M10 a M42 (3/8 pulg. a 1½ pulg.)
  • Fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, lo que permite su reutilización
  • No requieren habilidades de instalación
  • Se suministran en paquetes de dos
SKF Spherical shims - soft foot
Pata coja paralelaPata coja angular
Pata cortaPata dobladaEn ángulo
Dimensiones
SKF Spherical shims
DesignaciónA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)
SM SPS-A25050153,9
SM SPS-B27575235,5
SM SPS-C2100100327,0
SM SPS-D2125125447,5
En caso de que no logre encontrar un producto adecuado, comuníquese con su representante de ventas de SKF o distribuidor autorizado de SKF local.
SKF logo