Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Carro para calentadores de inducción

Permite el fácil transporte del calentador de un trabajo a otro

Carro TIH T1 para calentadores de inducción
El carro SKF TIH T1 está diseñado para mejorar la movilidad cuando se utilizan calentadores de inducción SKF, especialmente los más grandes. Tiene una capacidad de hasta 900 kg y está equipado con un cajón que incluye una esterilla resistente al aceite y dos divisiones ajustables.
Datos técnicos
Ancho
50 cm
Altura
74 cm
Longitud
72 cm
Capacidad
900 kg

SKF logo