Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Guantes resistentes a temperaturas extremas

Para una manipulación segura de componentes calentados hasta 500 °C

Guantes resistentes a temperaturas extremas TMBA G11ET
Los guantes SKF TMBA G11ET están especialmente diseñados para permitir la manipulación segura, durante periodos de tiempo prolongados, de rodamientos u otros componentes calentados. Pueden resistir temperaturas extremas de hasta 500 °C, sin presencia de líquidos calientes o vapor, con un alto grado de no inflamabilidad.
  • Su resistencia a temperaturas extremas permite manipular rodamientos o componentes calentados durante periodos de tiempo prolongados.
  • Alto grado de no inflamabilidad que reduce el riesgo de quemaduras.
  • Guantes de Kevlar® extremadamente resistentes a cortes, abrasión, pinchazos y roturas, para una mayor seguridad.
  • Guantes antipelusa, para prevenir la contaminación de los rodamientos.
  • Cómodos de usar, ya que están hechos de una sola pieza, sin costuras y de un tejido flexible fabricado con materiales de alto rendimiento.
  • Probados y certificados para riesgos mecánicos (EN 388) y térmicos
    (EN 407).

Datos técnicos
Referencia
TMBA G11ET
Material
KEVLAR®
Forro Interior
Algodón
Tamaño
10 (talla EN 420)
Color
amarillo
Temperatura máxima
500 °C
Unidades por paquete
1 par

KEVLAR ® es una marca comercial registrada de DuPont de Nemours
SKF logo