Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Calentadores de inducción extragrandes

Una gama completa para rodamientos y otras piezas de trabajo

Los calentadores SKF de la serie TIH L están diseñados para calentar por inducción rodamientos de rodillos de gran tamaño. Su diseño eficaz de doble bobina y su electrónica avanzada permite a los calentadores de la serie TIH L calentar rodamientos grandes de hasta 1 200 kg (2 600 lb), utilizando solo 20 kVA de electricidad. Esto representa un ahorro de energía de casi el 50% en comparación con calentadores de inducción similares y destaca cómo los calentadores de inducción SKF son al mismo tiempo potentes y eficaces. Algo poco común en los calentadores de rodamientos de gran tamaño es la posibilidad de suministrar los calentadores de la serie TIH L en versiones de voltaje medio y bajo.
Calentador de inducción de gran eficiencia
  • La electrónica avanzada, con un control de corriente eléctrica preciso, ayuda a controlar el aumento en el índice de temperatura.
  • Utilizando solo 20 kVA de electricidad, los calentadores de la serie TIH L pueden calentar rodamientos grandes de hasta 1 200 kg (2 600 lb).
  • La desmagnetización automática reduce el riesgo de contaminación ferrosa después del calentamiento.
  • La protección contra el sobrecalentamiento térmico reduce el riesgo de que las bobinas de inducción y los componentes electrónicos sufran daños, lo que mejora así la confiabilidad y la seguridad.
  • Disponible con tres áreas de funcionamiento diferentes.
  • Disponible con tres variedades de voltaje para adaptarse a la mayoría de los voltajes de funcionamiento en todo el mundo.
  • Los rodamientos se pueden calentar vertical u horizontalmente.

Datos técnicos, accesorios y piezas de repuesto

  • TIH L33
    Datos técnicos
    DesignaciónTIH L33
    Peso máx. del rodamiento700 kg (1 543 lb)
    Gama de diámetros del agujero115-700 mm (4.5–27.6 pulg.)
    Área de funcionamiento (ancho × altura)300 × 320 mm (11.8 × 12.6 pulg.)
    Diámetro de la bobina150 mm (5.9 pulg.)
    Yugos estándares (incluidos) para adaptarse al diámetro mínimo del agujero del rodamiento115 mm (4.5 pulg.)
    Yugos opcionales para adaptarse al diámetro mínimo del agujero del rodamiento80 mm (3.1 pulg.)
    60 mm (2.4 pulg.)
    Consumo máx. de energíaTIH L33/LV: 15 kVA
    TIH L33/MV: 15 kVA
    Voltaje *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33/LV
    TIH L33/MV
    Control de temperaturaDe 0 a 250 °C (de 32 a 482 °F)
    Desmagnetización según las normas SKF< 2 A/cm
    Temperatura máx. de calentamiento **250 °C (482 °F)
    Dimensiones (ancho × profundidad × altura)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 pulg.)
    Peso total (incl. yugos)140 kg (309 lb)

    * Existen algunas versiones con voltajes especiales (p. ej., 575 V, 60 Hz listo para pruebas CSA) disponibles para países específicos. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor autorizado SKF de su zona.
    ** En función del peso del rodamiento o la pieza de trabajo. Para temperaturas superiores, comuníquese con SKF

  • TIH L44
  • TIH L77
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo