Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Calentador de inducción grande

Gran capacidad para calentar rodamientos de hasta 300 kg

Calentador de inducción grande TIH 220m
El calentador de inducción grande SKF TIH 220m es un calentador de inducción confiable y robusto de la gama SKF TIH...m, adecuado para calentar rodamientos de hasta un peso máximo de 300 kg (660 lb)y componentes macizos de hasta un peso máximo de 150 kg (330 lb). Su sistema electrónico de avanzado diseño, que incluye un control de la corriente y el sobrecalentamiento, junto con su facilidad de uso, sus brazos deslizantes y su control remoto, son características estándares de la gama TIH...m.
Al colocar la bobina de inducción en el exterior de la carcasa, en el centro del rodamiento, se logra una eficiencia máxima, lo que se traduce en la reducción del tiempo de calentamiento y el consumo energético. El visor LED y el panel de control están integrados en un control remoto, lo que facilita el uso del calentador. El TIH 220m está disponible con diferentes voltajes para adaptarse a los diferentes países.

Vídeo de demostración: calentadores de inducción SKF

Importante

Este video en inglés tiene subtítulos. Elija su idioma según corresponda.

Características y beneficios

Calentador de inducción grande TIH 220m
  • Capaz de calentar un rodamiento de 220 kg (480 lb) en solo 20 minutos; ahorra tiempo y energía
  • Suministrado en forma estándar con dos yugos, lo que permite el calentamiento de rodamientos con un diámetro del agujero de 60 mm (2.3 pulg.) hasta un peso máximo de 300 kg (660 lb)
  • El ajuste de potencia de 2 pasos y un yugo más pequeño facilitan un calentamiento eficiente de rodamientos más pequeños con menos consumo energético
  • El modo de temperatura está preajustado a 110 °C (230 °F) para ayudar a evitar el sobrecalentamiento de los rodamientos
  • Desmagnetización automática
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    Rendimiento SKF m20
    220 kg (480 lb)
    Voltaje, V/Hz
    TIH 220M/LV: 200-230V/50-60 Hz

    TIH 220M/MV: 400-460V/50-60 Hz
    Rodamiento:

    - Peso máximo
    300 kg (661,4 lb)
    - Diámetro máximo del agujero
    De 60 a 600 mm (de 2.3 a 23.6 pulg.)
    Control de temperatura:

    - Rango
    De 0 a 250 °C (de 32 a 482 °F)
    - Sonda magnética
    Sí, de tipo K
    - Precisión (electrónica)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    Control de tiempo:

    - Rango
    De 0 a 60 minutos
    - Precisión
    ± 0,01 s
    Temperatura máxima de calentamiento*250 °C (482 °F)
    Modo termómetro

    Modo rodamiento
    (preajustado a 110 °C/230 °F)

    Reducción de potencia
    2 pasos: 50 - 100%
    Desmagnetización según
    normas SKF (automática)
    Sí (< 2 A/cm)
    Puede calentar rodamientos sellados

    Puede calentar rodamientos previamente engrasados

    Guía de códigos de error

    Protección contra sobrecarga térmica

    Flujo magnético máximo
    1,55 T
    Panel de control
    Teclado con visor LED integrado en un control remoto
    Área de funcionamiento (ancho × altura)
    250 × 255 mm (9.8 × 10 pulg.)
    Diámetro de la bobina
    140 mm (5.5 pulg.)
    Dimensiones (ancho × profundidad × altura)
    750 × 290 × 440 mm
    (29.5 × 11.4 × 17.3 pulg.)
    Peso total, incluidos los yugos
    86 kg (189 lb)
    Consumo máximo de energía
    10,0-11,5 kVA (400-460 V)
    Cantidad de yugos estándares
    2
    Yugos estándares
    70 x 70 x 430 mm (2.8 × 2.8 × 16.9 pulg.),
    para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 100 mm (3.9 pulg.) y mayores.

    40 x 40 x 430 mm (1.5 × 1.5 × 16.9 pulg.),
    para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 60 mm (1.6 pulg.) y mayores.
    Sección transversal del núcleo
    70 × 70 mm (2.8 × 2.8 pulg.)
    Almacenamiento para yugos

    Brazo deslizante
    Sí, solo para el yugo de
    70 x 70 x 430 mm (2.8 x 2.8 x 16.9 pulg.)
    Brazo oscilante
    No
    Ventilador de enfriamiento
    No
    Material del soporte
    Acero y poliamida reforzada 
    con fibra de vidrio
    * En función del peso del rodamiento o la pieza de trabajo. Para temperaturas superiores, comuníquese con SKF.
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo