Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Tuercas hidráulicas

Aplique con facilidad grandes fuerzas de calado

El montaje de rodamientos sobre asientos cónicos puede ser una tarea difícil que consume mucho tiempo. El uso de una tuerca hidráulica SKF facilita la aplicación sencilla y rápida de grandes fuerzas de calado requeridas para montar rodamientos. El desmontaje de rodamientos montados sobre manguitos de fijación o de desmontaje suele ser también una tarea difícil que consume mucho tiempo. Estos problemas se pueden reducir con el uso de una tuerca hidráulica SKF. El aceite se bombea a través de la tuerca y el pistón se desplaza hacia fuera con una fuerza suficiente como para liberar el manguito. Todas las tuercas SKF HMV ..E están equipadas con un acoplamiento de conexión rápida para usar con las bombas hidráulicas SKF.
  • Amplia gama de tamaños; abarca diámetros de eje de 50 a 1 000 mm como estándar
  • Disponible una gama completa de roscas en pulgadas, serie HMVC ..E: desde 1.967 hasta 37.410 in
  • Los acoplamientos de conexión rápida se pueden montar en la cara o el lateral de la tuerca, lo que permite el uso de la tuerca en áreas de espacio limitado
  • Se suministra un conjunto de sellos de pistón de repuesto y un kit de mantenimiento como estándar
  • Para ayudar en el roscado de la tuerca, se suministra un tubo de lubricante con todas las tuercas a partir del tamaño HMV(C) 54E
  • Para facilitar el roscado de la tuerca, todas las tuercas a partir del tamaño HMV(C) 54E están equipadas con dos palancas de mano y cuatro orificios de acoplamiento en su cara frontal
  • Las tuercas a partir del tamaño HMV(C) 94E están equipadas con cáncamos, lo que permite una manipulación fácil
  • En las tuercas a partir del tamaño HMV(C) 94E está indicada la posición de inicio de la rosca, lo que facilita el emparejamiento de las posiciones de la rosca, tanto en la tuerca como en el acoplamiento
  • Roscas y tamaños especiales disponibles a pedido

Máxima presión de trabajo del aceite con desplazamiento admisible del pistón de las tuercas HMV(C)…E:
  • HMV(C) 60E y más pequeñas: 80 MPa (11 600 psi)
  • HMV(C) 62-100E: 40 MPa (5 800 psi)
  • HMV(C) 102E y más grandes: 25 MPa (3 600 psi)

Montaje

  • Tuerca HMV ..E usada para calar el rodamiento en un asiento cónico (fig. 1). 
  • Tuerca HMV ..E enroscada en el eje para calar un manguito de desmontaje
    (fig. 2). 
  • Tuerca HMV ..E usada para calar el rodamiento en un manguito de fijación (fig. 3). 
  • Tuerca HMV ..E y tuerca tope especial para calar un manguito de desmontaje (fig. 4).

Desmontaje

  • Tuerca HMV ..E y anillo tope en posición para liberar el manguito de fijación
    (fig. 5). 
  • Tuerca HMV ..E utilizada para liberar el manguito de desmontaje (fig. 6).

Tuercas hidráulicas con roscas métricas, serie HMV E

Datos técnicos
Forma de la rosca
HMV 10E - HMV 40E
según ISO 965/111-1980, clase de tolerancia 6H
HMV 41E - HMV 200E
según ISO 2901-1977, clase de tolerancia 7H

Tabla con las dimensiones de las tuercas hidráulicas con roscas métricas de la serie HMV E.

Tuercas hidráulicas con roscas en pulgadas, serie HMVC E

Datos técnicos
Forma de la rosca
 
HMVC 10E - HMVC 64E
según American National Form Threads Class 3
HMVC 68E - HMVC 190E
según ACME General Purpose Threads Class 3 G

Tabla con las dimensiones de las tuercas hidráulicas con roscas en pulgadas de la serie HMVC E

Tuercas hidráulicas sin rosca, serie HMV E/A101

Accesorios y piezas de repuesto para tuercas hidráulicas

Adaptador de calado para tuercas hidráulicas

Para utilizar con las anteriores tuercas hidráulicas SKF HMV(C)

Adaptador de calado SKF para tuercas hidráulicas HMVA 42/200
El método de calado de rodamientos SKF Drive-up es el preferido para el montaje de rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos CARB en asientos cónicos. En combinación con un reloj comparador SKF, el adaptador HMVA 42/200 permite utilizar las anteriores tuercas HMV con este método. El adaptador se puede utilizar con tuercas de tamaño HMV(C) 42 hasta HMV(C) 200.
  • Un adaptador adecuado para las tuercas anteriores HMV(C) de 42 hasta 200
  • Resistente
  • Fácil de acoplar a la tuerca HMV utilizando potentes imanes
  • Se utiliza en combinación con relojes comparadores SKF
Nota: No se requiere el kit adaptador para las tuercas hidráulicas HMV(C)…E actuales.


SKF logo