Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Bombas e inyectores de aceite neumáticos

De 30 MPa a 400 MPa (de 4 350 a 58 000 psi)

Las bombas y los inyectores de aceite neumáticos THAP E están disponibles en cuatro versiones diferentes según su presión. Se usan para el montaje y desmontaje de acoplamientos OK, para el desmontaje de grandes juntas de presión, como rodamientos, volantes de inercia, acoplamientos, ruedas de ferrocarril y muchas aplicaciones similares. Las bombas constan de una bomba hidráulica de alta presión, accionada por un pistón de aire. Las unidades se suministran en un maletín resistente, que incluye tubos de aspiración de aceite y mangueras de retorno con acoplamientos de conexión rápida. Las bombas neumáticas también pueden suministrarse en conjuntos completos que incluyan una bomba, un manómetro, un tubo de alta presión y racores de conexión.
  • Más rápidas que las bombas manuales
  • Portátiles
  • Suministro continuo de aceite
  • El limitador interno de presión de aire ayuda a garantizar un funcionamiento seguro
  • Bajo consumo de aire
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
  • Cajas de almacenamiento resistentes
  • Unidades para presiones bajas, medias y altas
Aplicaciones
  • Montaje de rodamientos
  • Acoplamientos SKF OK
  • Montaje de hélices de barcos, machos de timones, ruedas de ferrocarriles y otras aplicaciones similares
Detalles de pedido
Designación
Descripción
THAP 030EBomba de aceite neumática de 30 MPa (4 350 psi)
THAP 030E/SK1Bomba de aceite neumática de 30 MPa (4 350 psi), tubo flexible de alta presión y racores de conexión
THAP 150EBomba de aceite neumática de 150 MPa (21 750 psi)
THAP 150E/SK1Bomba de aceite neumática de 150 MPa (21 750 psi), manómetro, tubo flexible de alta presión y racores de conexión
THAP 300EInyector de aceite neumático de 300 MPa (43 500 psi)
THAP 300E/SK1Inyector de aceite neumático de 300 MPa (43 500 psi), manómetro, tubo de alta presión
THAP 400EInyector de aceite neumático de 400 MPa (58 000 psi)
THAP 400E/SK1Inyector de aceite neumático de 400 MPa (58 000 psi), manómetro, tubo de alta presión

Bomba neumática THAP 030E

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    THAP 030E
    Presión hidráulica nominal
    30 MPa (4 350 psi)
    Presión de aire de funcionamiento
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de aire
    200 litros por minuto/7.1 pies cúbicos por minuto
    Rango de temperaturas de funcionamientoDe 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F) con una viscosidad máxima del fluido de 1 500 mm2/s
    Volumen/recorrido
    10 cm3 (0.61 pulg.3)
    Salida del aceite
    G3/4
    Longitud
    350 mm (13.9 pulg.)
    Altura
    202 mm (8 pulg.)
    Ancho
    171 mm (6.7 pulg.)
    Peso
    11,5 kg (25.3 lb)
    * Las presiones de aire superiores a 7 bar se limitan automáticamente a 7 bar por medio de un limitador interno de presión de aire.
  • Contenido del kit SK1
  • Piezas de repuesto

Bomba neumática THAP 150E

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    THAP 150E
    Presión hidráulica nominal
    150 MPa (21 750 psi)
    Presión de aire de funcionamiento
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de aire200 litros por minuto/7.1 pies cúbicos por minuto
    Rango de temperaturas de funcionamientoDe 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F) con una viscosidad máxima del fluido de 1 500 mm2/s
    Volumen/recorrido
    1,92 cm3 (0.12 pulg.3)
    Salida del aceite
    G3/4
    Longitud
    350 mm (13.9 pulg.)
    Altura
    202 mm (8 pulg.)
    Ancho
    171 mm (6.7 pulg.)
    Peso
    19 kg (41.8 lb)
    * Las presiones de aire superiores a 7 bar se limitan automáticamente a 7 bar por medio de un limitador interno de presión de aire.
  • Contenido del kit SK1
  • Piezas de repuesto

Inyector neumático THAP 300E

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    THAP 300E
    Presión hidráulica nominal
    300 MPa (43 500 psi)
    Presión de aire de funcionamiento
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de aire200 litros por minuto/7,1 pies cúbicos por minuto
    Rango de temperaturas de funcionamientoDe 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F) con una viscosidad máxima del fluido de 1 500 mm2/s
    Volumen/recorrido
    0,83 cm3 (0.05 pulg.3)
    Salida del aceite
    G3/4
    Longitud
    405 mm (16 pulg.)
    Altura
    202 mm (8 pulg.)
    Ancho
    171 mm (6.7 pulg.)
    Peso
    13 kg (28.6 lb)
    * Las presiones de aire superiores a 7 bar se limitan automáticamente a 7 bar por medio de un limitador interno de presión de aire.
  • Contenido del kit SK1
  • Piezas de repuesto

Inyector neumático THAP 400E

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    THAP 400E
    Presión hidráulica nominal
    400 MPa (58 000 psi)
    Presión de aire de funcionamiento
    0,7 bar* (101.5 psi)
    Consumo de aire200 litros por minuto/7,1 pies cúbicos por minuto
    Rango de temperaturas de funcionamientoDe 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F) con una viscosidad máxima del fluido de 1 500 mm2/s
    Volumen/recorrido
    0,65 cm3 (0.04 pulg.3)
    Salida del aceite
    G3/4
    Longitud
    405 mm (16 pulg.)
    Altura
    202 mm (8 pulg.)
    Ancho
    171 mm (6.7 pulg.)
    Peso
    13 kg (28.6 lb)
    * Las presiones de aire superiores a 7 bar se limitan automáticamente a 7 bar por medio de un limitador interno de presión de aire.
  • Contenido del kit SK1
  • Piezas de repuesto
SKF logo