Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Kits de inyección de aceite

300 y 400 MPa (43 500 y 58 000 psi)

Los kits de inyección de aceite contienen un inyector de aceite, serie 226400 E, completo con un tubo de alta presión, un manómetro, un bloque adaptador y una serie de racores de conexión, todo incluido en un resistente maletín de plástico para el transporte.
  • Kits completos de inyección de aceite a alta presión que incluyen: inyector de aceite, manómetro, tubo de alta presión de 2,0 m y una serie de racores de conexión
  • Capacidad del contenedor de aceite: 200 cm³ (12.2 pulg.³)
Detalles de pedido
Designación
Descripción
729101/300 MPAInyector de aceite de 300 MPa (43 500 psi), bloque adaptador, tubo de alta presión, manómetro, racores de conexión
729101/400MPAInyector de aceite de 400 MPa (58 000 psi), bloque adaptador, tubo de alta presión, manómetro, racores de conexión
Lista de contenidos
Designación
729101/300 MPA
729101/400 MPA
Inyector de aceite
226400 E
226400 E/400
Bloque adaptador
226402
226402
Tubo de alta presión
(G3/4 - 1/4)
227957 A
227957 A/400 MP
Racor de conexión
(G1/4 - 1/8)
1014357 A
-
Racor de conexión
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
Racor de conexión
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
Manómetro
1077589 (0-300 MPa)
1077589/3
(0-400 MPa)

Piezas de repuesto
DesignaciónDescripción
729101-300-CCCaja de herramientas con compartimentos interiores (para 729101/300MPA)
TDTC 1/CCaja de herramientas sin compartimentos interiores
SKF logo