Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Inyectores de aceite

300 y 400 MPa (43 500 y 58 000 psi)

Inyector de aceite de la serie 226400 E
La serie 226400 E es adecuada para muchas aplicaciones que utilizan el Método de inyección de aceite SKF. El inyector se provee con un tanque de aceite en un maletín de transporte compacto.
El inyector puede montarse directamente en la pieza de trabajo o conectarse a un bloque adaptador para apoyarlo en el suelo, lo que permite la fácil conexión de manómetros y tubos de alta presión.

La serie 226400 E/400 de SKF está disponible para aplicaciones en que se requieren 400 MPa (58 000 psi).
  • Fácil de usar
  • Maletín de transporte compacto
  • Una vez liberada la presión, el aceite no utilizado es devuelto automáticamente al depósito, lo que minimiza el riesgo de fugas de aceite al ambiente
  • Capacidad del contenedor de aceite: 200 cm³ (12.2 pulg.³)
  • Se puede utilizar con una amplia gama de accesorios, tales como:
Aplicaciones típicas
  • Rodamientos
  • Acoplamientos
  • Ruedas ferroviarias
  • Ruedas de engranaje
  • Volantes de inercia
  • Acoplamientos SKF OK
  • Para muchas aplicaciones de inyección de aceite en las que se requieren presiones máximas de hasta 400 MPa (58 000 psi)
SKF logo