Bloque adaptador

El bloque adaptador 226402 consiste en un bloque de fundición de acero al que se puede conectar un manómetro y un tubo de alta presión. Incluye una barra telescópica de apoyo y un racor de conexión a 90° del depósito de aceite.
-
Technical data
Technical data Designation 226402 Maximum pressure 400 MPa (58 000 psi) Pressure gauge connection G1/2 Pressure pipe connection G3/4 Length of floor support 570 mm (22.4 in.) Weight 2,55 kg (5.6 lb) -
Spare parts