Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tubos flexibles de alta presión

Máxima presión de funcionamiento de hasta 150 MPa (21 750 psi)

Los tubos flexibles de alta presión SKF están diseñados para ser utilizados con el acoplamiento de conexión rápida 729831 A y el racor 729832 A de la gama de bombas hidráulicas SKF.

Advertencia de seguridad

Todos los tubos flexibles están expuestos al envejecimiento, por lo que su rendimiento se deteriora al cabo de algunos años.
Todos los tubos flexibles de alta presión SKF están marcados con su año de caducidad, p. ej., CADUCIDAD 2017.

Datos técnicos (sistema métrico)
Designación

729126
729834
Diámetro del agujero
mm
4,0
5,0
Diámetro exterior
mm
10
11
Máxima presión de funcionamiento
MPa
100
150
Mínima presión de rotura
MPa
300
450
Radio mínimo de curvatura
mm
65
150
Racores de los extremos

G 1/4
G 1/4
Temperatura de funcionamiento
°C
de –30 a 80
de –30 a 80
Longitud
mm
1 500
3 000
Peso
kg
0,4
0,9
Flexible pressure hose
Datos técnicos (sistema en pulgadas)
Designación

729126
729834
Diámetro del agujero
pulg.
0.16
0.20
Diámetro exterior
pulg.
0.39
0.43
Máxima presión de funcionamiento
psi
14 500
21 750
Mínima presión de rotura
psi
43 500
65 250
Radio mínimo de curvatura
pulg.
2.6
5.9
Racores de los extremos

G 1/4
G 1/4
Temperatura de funcionamiento
°F
de –22 a 176
de –25 a 176
Longitud
pulg.
59
118
Peso
lb
0.9
2.0
SKF logo